![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco 1E con tapa, rojo 918282576
EAN
4011334292807
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
6,67 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad17.9 mm
-
Altura59.5 mm
-
Ancho59.5 mm
Capacidad
-
Número de posiciones1
Materiales, acabados, colores
-
Colorrojo
-
Color RALRAL 3003 - Rojo rubí
-
MaterialTermoplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER INTEGRO FLOW
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF274 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF313 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 918282576
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 918282576
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas