![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM Temporizador iluminación RF Quicklink K.1, blanco polar 85745279
EAN
4011334375494
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
205,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Cambio del tiempo astronómico± 2 h
-
Generador de números aleatorios± 15 mn
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, acceso al tiempo de escena, valor de regulación de luz temporal, pulsador, indicación de estado
-
FuncionamientoFunción de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse ; Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las estaciones supletorias (protección contra conmutación) ; Con bloqueo de teclas
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla, contacto NA, control forzado
-
ConmutadorCon conmutación modo Manual/Automático
-
Reserva de marcha≈ 8 h
Mandos e indicadores
-
Indicación/pantallaLa pantalla LCD se ilumina durante el manejo ; Indicación de la compatibilidad de la tapa/mecanismo en la pantalla ; Contraste de la pantalla LCD regulable
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
Dimensiones
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Medida
-
Precisión de marcha± 3 min/año
Batería
-
Reserva de marcha [años]0 a
Conexión
-
Tipo de conexión de busIntegración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
-
ProgramasPrograma Astro para las conmutación con la salida y la puesta del sol con introducción de la ciudad/país o de coordenadas, ajustable de manera individual ; Programa autónomo; las órdenes por radio o de las estaciones supletorias no se ejecutan ; Programa Vacaciones para la variación aleatoria de los tiempos de conmutación en modo automático
-
Horacon conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
Equipo
-
Cantidad canales de radio1
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Memoria2 memorias de programa independientes preajustadas adaptables individualmente
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon pantalla
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Consumo de energíaPequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación ; Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
-
SerieBerker.Net ; Berker K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF285 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF291 KB
Más descargas