SM Pulsador superfície simple (Batería) - Quicklink S/B blanco, brillo 85655282
EAN
4011334370345
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
145,44 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Dimensiones
-
Altura de montaje14 mm
Frecuencia
-
Radiofrecuencia de transmisión868.3 MHz
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Batería
-
Vida útil de la batería [años]≈ 5
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
Cantidad canales de radio2
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle1 %
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Técnico: Accesorio del producto
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF306 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF307 KB
Más descargas