![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM RF Tecla 4E Quicklink R.1 negro 85648131
EAN
4011334382768
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
205,23 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
Cantidad canales de radio4
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle1 %
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Sistemas de control KNX vía radio
-
SerieBerker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic
Instrucciones
-
Texto de la notaOpciones de mando ampliadas a mecanismos de 1 elemento mediante 2 canales de radio adicionales libremente configurables.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF323 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF311 KB
Más descargas