AM PIR Detector movimiento Standard (1,1 m) K.1 antracita 85341175
EAN
4011334373773
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
94,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
FuncionamientoCon bloqueo de teclas
Mandos e indicadores
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla para conexión/desconexión/automático
Dimensiones
-
Altura de montaje34 mm
-
Altura nominal de montaje1.1 m
Medida
-
Campo de detección, rectangular≈ 12 x 16 m
Alcance
-
Alcance frontal≈ 12 m
Detección
-
Cantidad niveles de detección3
-
Ángulo de detección, ajustablecada parte ≈ 45…90 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo0 m
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
MaterialTermoplástico
Gestión de la iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
Configuración
-
Sensibilidad de reacción, ajustable10…100 %
-
Tiempo de retardo a la desconexión≈ 180 s
-
Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para30 s
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Detectores de movimiento
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
-
SerieBewegungsmelder, Berker K.1
Instrucciones
-
Texto de la notaLa radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85341175
PDF751 KBManuales para el instalador 85341175
PDF760 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85341175
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 85341175
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas