AM Tecla simple persiana R.1 blanco polar, brillo 85241139
EAN
4011334371168
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
96,16 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Tiempo de funcionamiento de persiana2 mn
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
-
Frecuencia asignada- Hz
Dimensiones
-
Diámetro57.6 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Configuración
-
Tiempo de ajuste de láminas(ajustable) 50 ms…2.5 s
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas≈ 250 ms
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable0…500 s
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación< 0.4 s
Equipo
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla> 0.4 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido< 0.6 s
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de persiana
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Instrucciones
-
Texto particularPuede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
PDF1 MB
Más descargas