AM Tecla doble R.1 blanco polar, brillo 85142139
EAN
4011334368700
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
39,06 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
ManejoCon manejo con dos superficies por serie
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
Tensión
-
Tensión de funcionamientoMediante mecanismo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
LuminosidadLuminosidad de conexión al utilizar en un mecanismo de regulación de luz, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Consumo de energíaPequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
SeriePlataforma electrónica ; Berker R.1 ; Berker R.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85142139
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85142139
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas