AM Tecla doble R.1 negro 85142131
EAN
4011334368717
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
35,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
ManejoCon manejo con dos superficies por serie
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
Tensión
-
Tensión de funcionamientoMediante mecanismo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
-
MaterialTermoplástico
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85142131
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85142131
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas