![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
AM Tecla doble Q.1 blanco polar 85142129
EAN
4011334368694
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
24,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
ManejoCon manejo con dos superficies por serie
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal12 V
Tensión
-
Tensión de funcionamientoMediante mecanismo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
LuminosidadLuminosidad de conexión al utilizar en un mecanismo de regulación de luz, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Consumo de energíaPequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF1 MBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF1 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85142129
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85142129
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas