![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa detector movimiento, S/B, blanco polar 80960459
EAN
3250617154659
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
8,99 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
ConmutadorCon conmutador para desconexión/automático/conexión
Detección
-
Ángulo de detección vertical0 / 7 °
-
Ángulo de detección horizontal0 / 180 °
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia0 W
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem
Identificación
-
AplicacionesSensores KNX
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
SerieKNX, S.1, B2, Berker B.7
Documentos
Más descargas