![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla 1 fase, S.x/B.x, blanco polar brillo 80960289
EAN
3250617152822
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
4,24 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
FuncionamientoFunción para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
Mandos e indicadores
-
ManejoSuperficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Dimensiones
-
Altura55 mm
Potencia
-
Potencia absorbida KNX≈ 108 mW
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiebrillante
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem, easy
Equipo
-
Zumbadores/sirenascon buzzer integrado para identificación acústica del aparato en el sistema
Utilizar
-
differentiationfeature2webCon lente clara
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
-
Temperaturasensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante object
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
SerieKNX ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
Más descargas