Tapa ciega K.x bl. polar,brillo 75940279
EAN
4011334285762
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
10,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesUnidades de sistema KNX
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker K.1/K.5
-
SerieKNX, Berker K.1
Documentos
Más descargas