Tapa ciega Q.x bl. polar 75940229
EAN
4011334315728
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
10,37 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiesatinado
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
AplicacionesUnidades de sistema KNX
-
Serie principal de diseñoKNX - Berker Q.1/Q.3
-
SerieKNX, Berker Q.1, Berker Q.3
Documentos
Más descargas