![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Adaptador KNX y relé TS 75900032
EAN
4011334294764
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDNo
Dimensiones
-
Profundidad12 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
-
Altura46 mm
-
Ancho50 mm
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 75900032
PDF119 KBManuales para el instalador 75900032
PDF122 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF172 KB
Más descargas