![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Teclados con termostato y display, B.IQ, 4 fases, cristal negro 75664592
EAN
4011334372202
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
572,63 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Con termostato de ambienteSí
-
FuncionamientoPara las funciones conmutación, pulsador, regulación, persiana y termostato ; Con función de protección de válvula ; Se puede activar la función de ayuda por teclas
-
Interruptor horarioCon función de temporizador de temperatura ambiente y 2 funciones de interruptor horario semanal
-
Modo de funcionamientoModos de funcionamiento regulador: Confort, Standby, Noche, Protección heladas/calor
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Regular la luzRegulación de luz zonal
-
Número de teclas4
-
ManejoManejo con una sola superficie para interruptores, teclas, regulación de luz y persianas ; El concepto de manejo de la persiana corta-larga-corta y larga-corta puede parametrizarse
-
Indicación/pantallaIndicación del modo de funcionamiento, del bloqueo del regulador, de la temperatura exterior y de la sala, así como de la hora (se requiere temporizador). ; Pantalla LCD con representación de símbolos e iluminación, conmutable mediante objeto
-
Botón de tecla/pulsadorCon 2 teclas de función para pantalla adicionales
Conectividad
-
CodificaciónCon función de bloqueo de teclas
Dimensiones
-
Altura de montaje16.7 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
-
Altura149.2 mm
-
Ancho88.5 mm
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaSí
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio negro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
Materialcristal
-
Superficiebrillante
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de funcionamiento azul y 8 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)
Conexión
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados para B.IQ con termostato
Configuración
-
ParametrizaciónSe puede parametrizar el manejo con una o dos superficies ; El alcance del menú de pantalla para el manejo puede parametrizarse ; Tecla de presencia para la extensión confort parametrizable
-
ProgramarProgramable desde ETS2, V1.2a
Accesorios incluidos
-
CajaPara la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
-
Productos adecuadosPara conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x ; Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
Equipo
-
Número de puntos de actuación10
-
Tipo de producto:Tipo de producto: B.IQ
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor y/o frío con/sin etapa adicional
-
RegulaciónParámetros de regulación preajustados para radiadores y unidades de enfriamiento ; Para la regulación individual de la temperatura en habitaciones individuales ; Para una regulación continua (PI) o conmutada (2 puntos) de máx. 2 circuitos de regulación
Utilizar
-
differentiationfeature2webPantalla
Software
-
ActualizaciónCon controlador Flash
Seguridad
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
AlarmaTelegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o, 1 o 2 byte
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
TemperaturaPreparación del valor de medición interno de la temperatura mediante el objeto de comunicación ; Medición de temperatura mediante sensor de temperatura interno y/u objeto de comunicación externo (relación de ponderación parametrizable)
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
Fecha de actualización2.6
-
SerieKNX ; Berker B.IQ
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF269 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF269 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75664592
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 75664592
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas