![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Teclado confort, B.IQ, 3 fases, cristal blanco polar 75163590
EAN
4011334380870
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
250,60 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Funciones
-
Con termostato de ambienteNo
-
FuncionamientoPara las funciones de conmutación, pulsador, regulación de luz y persiana.
Compatibilidad
-
Estación auxiliarEstación supletoria para pulsador sensor para escena de luz
Mandos e indicadores
-
Con indicador LEDSí
-
Número de teclas3
-
ManejoSegundo nivel de manejo mediante objeto, Manejo con una sola superficie para interruptores, teclas, regulación de luz y persianas
Dimensiones
-
Altura de montaje16.7 mm
-
Altura88.5 mm
-
Ancho88.5 mm
Medida
-
Emisor de valoresEmisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
-
Con pantallaNo
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio blanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED de funcionamiento azul y 6 LED de estado blancos (iluminación portaetiqueta)
Conexión
-
Acoplador de busPara acopladores de bus empotrados
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem, PB
-
ParametrizaciónSe puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaNo
Accesorios incluidos
-
CajaPara la instalación en cajas incorporadas a nivel estándar individuales
-
Productos adecuadosPara conocer otros productos con los que completar la instalación con los colores/materiales adecuados, véase la plataforma de diseño S.1/B.x, Para conocer los marcos de vidrio adecuados con el mismo "diseño" para otras aplicaciones, véase la línea de diseño B.7
Equipo
-
Número de puntos de actuación6
-
Con ptotección en el desmontaje/antirrobosSí
-
Tipo de producto:Tipo de producto: B.IQ
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónCon protección para evitar el desmontaje
-
AlarmaTelegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
Familia de productos:Familia de productos: pulsadores
-
SerieKNX, Berker B.IQ
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF258 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF258 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 75163590
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 75163590
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas