![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla teclado 2 fases, R.x, negro, brillo 75162865
EAN
4011334386209
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
16,31 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Cámara
-
LenteCon 4 lentes claras para la indicación del estado RGB del módulo del pulsador sensor
Materiales, acabados, colores
-
Colores de rotulación217,217,217
-
Color de la serienegro
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
-
Material de impresiónPC-PMA negro
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación por inserción
Equipo
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
Utilizar
-
differentiationfeature2webCon lente clara
Identificación
-
AplicacionesSistemas de control KNX
-
SerieKNX, Berker R.1, Berker R.3