![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa ciega con garras, S/B blanco polar, brillo 6710098989
EAN
4011334285007
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
11,20 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePlaca central para fijación por inserción
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soporteSobre placa de soporte sin corte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF152 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 6710098989
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 6710098989
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas