![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Proyector 120W, detector IR,200º,negro 52545
EAN
3542220525453
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEn superficie
Principales características eléctricas
-
Frecuencia asignada50 Hz
Dimensiones
-
builtinwidth0 mm
Potencia
-
Potencia de iluminación halógena 230V0 / 150 W
Alimentación
-
Tensión de alimentación230V + 10% / -15%
Detección
-
Angulo de detección200 °
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 2000 Lux
Conexión
-
Conexión1 a 1,5 mm²
Configuración
-
Rango de temporización5 segundos a 5 minutos
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C
Documentos
Más descargas