Proyector 400W, detector IR,140º,negro 52031
EAN
3542220520311
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Dimensiones
-
Longitud en mm27 m
Potencia
-
Potencia de iluminación halógena 230V0 / 500 W
Alimentación
-
Tensión de alimentación230V + 10% / -15%
Detección
-
Angulo de detección140 °
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad5 / 2000 Lux
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSuperficie
Configuración
-
Rango de temporización5 segundos a 5 minutos
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…60 °C