Puls. con lámp. 1930/G/P bl.polar,brillo 5104

EAN
4011334030805
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
27,50 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
Corriente eléctrica
  • Corriente de contacto momentáneo
    2 A
Dimensiones
  • Profundidad
    29 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia lámpara incandescente
    máx. 2 W
Conexión
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación y conmutación de control
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Serie 1930/Glas
  • Serie
    Serie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.