![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
48041909
EAN
4011334528319
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
91,35 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
-
Corriente nominal16 A
Tensión
-
Tensión de entrada220…250 V AC
-
Tensión de salida4.75…5.25 V DC
Corriente eléctrica
-
Corriente de entradamáx. 500 mA
-
Corriente de salidamáx. 3 A
-
Corriente de salida funcionando con ambos terminalesmáx. 3 A
-
Corriente de salida por terminalmáx. 3 A
-
Corriente asignada nominal16 A
Fusible
-
Fusiblea prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Dimensiones
-
Profundidad de montaje32 mm
Potencia
-
Potencia absorbida (standby)< 50 mW
-
Potencia de salida15 W
Puerta, tapa
-
TapaPlaca de cubierta central
Materiales, acabados, colores
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje empotrado y en pared hueca
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)1.5…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)1.5…2.5 mm²
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Equipo
-
withtransparentlabelholderNo
Utilizar
-
differentiationfeature2webCon protección contra el contacto accidental elevada
Seguridad
-
Índice de protección contra choques mecánicos, IK02
-
Índice de protección IPIP20
-
ProtecciónProtección contra el contacto accidental elevada
-
withenhancedcontactprotectionSí
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…35 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 48041909
PDF430 KBManuales para el instalador 48041909
PDF446 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF276 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF276 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 48041909
PDF330 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 48041909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 48041909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas