![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa para conector mini con bastidor 1930/G/P blanco polar,brillo 450820
EAN
4011334214946
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
41,70 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
Conector enchufable/terminalesPara conectores de diodo, Para tomas de altavoz, Para 1 o 2 conectores, Para dispositivos de enchufe pequeño
Dimensiones
-
Profundidad de montaje28.7 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialDuroplástico
Instalación, montaje
-
Para fijaciones con bridas con 22,2 mm de distancia entre agujerossegún DIN 41529
-
Abertura1 abertura extraíble
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoSerie 1930/Glas
-
SerieSerie 1930, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal, Serie Glas, Serie R.classic
Instrucciones
-
Texto de la notaConsulte el catálogo online de Berker para obtener información más detallada sobre los artículos compatibles de otros fabricantes.
Documentos
Más descargas