SCHUKO con portaetiquetas Q1 bl. polar 41496089

EAN
4011334313403
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
13,95 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según DIN 49440
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Corriente nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    31 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Duroplástico
  • ismetalliccolour
    No
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Terminales de conexión
    según VDE 0620-1
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
  • differentiationfeature2web
    Protección elevada contra el contacto accidental
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    02
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.