Toma SCHUKO con LED de control, S/B, blanco polar, mate 41101909

EAN
4011334360896
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
27,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de construcción
    según DIN 49440
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Corriente nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    31 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • ismetalliccolour
    No
Conexión
  • Terminales de conexión
    según VDE 0620-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiqueta
  • differentiationfeature2web
    Protección elevada contra el contacto accidental
  • differentiationfeature3web
    Con terminales atornillados
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER S.1/B.3/B.7
  • Serie
    S.1, B2, Berker B.7
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.