![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma USB / audio 3,5 mm., R.x, negro, brillo 3315392045
EAN
4011334367222
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
-
Conector enchufable/terminalesTerminal doble jack chapado en oro 3,5 mm, estéreo
Frecuencia
-
Rango de frecuencias audio20 Hz…20 kHz
Almacenamiento
-
Tasa de transmisión USBmáx. 5 Gbit/s
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker R.1/R.3/R.8
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Instrucciones
-
Texto de la notaRecomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 3315392045
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315392045
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315392045
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2023-03)
PDF3 MBManuales para el instalador 3315392045
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (NO-ES, 2020-12)
PDF3 MB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 3315392045
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 3315392045
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas