Toma 3 x Cinch/S-Video, Q.x, aluminio 3315326084
EAN
4011334443742
Cantidad
10 PCEs
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Conectividad
-
SalidaCon salida recta
-
Conector enchufable/terminales2 terminales dobles Cinch para conexión de audio (rojo blanco) ; Casquillo doble S-Video ; 1 terminales dobles cinch para conexión de video (amarillo)
Frecuencia
-
Rango de frecuencias audio20 Hz…20 kHz
-
Rango de frecuencias vídeomáx. 160 MHz
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiesatinado
-
Material/superficieContactos chapados en oro
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Equipo
-
Placa de soporte / aro de soportecon aro de soporte
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaRecomendación de instalación: Marca Kaiser: "Caja Electronic" para respetar los radios de curvatura permitidos, n.º art. 1068-02 o 9062-74 ; Para la conexión de equipos de audio y vídeo analógicos, como p. ej. receptores, sistemas HiFi, reproductores DVD. ; Marca Fränkische: "Tubo multimedia" para el tendido de cables de conexión premontados, n.º art. 294.10.092.
Documentos
Más descargas