The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Regulador rotativo universal (R, L, C, LED), apagado suave
2973
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Tipo de organo de control
Pulsador y rotativo
-
Arranque gradual
Arranque gradual respetuoso con las lámparas
-
Manejo
Con ajuste gradual
-
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
Tensión de funcionamiento
230 V AC
-
Tensión
Posibilidad de comprobar la tensión sin desmontaje
-
Fusible
a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
-
Profundidad de montaje
24 mm
-
-
Trafos convencionales, para regulación
20…210 VA
-
Potencia perdida a plena carga
≈ 2 W
-
Transformadores electrónicos
20…210 W
-
Lámparas LED retrofit 230 V regulables
3…60 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
20…210 W
-
Tipo de montaje
Con garras de expansión
-
Sección de conductor
0.5…4 mm²
-
Componente
Con codificador incremental
-
Principio de regulación de luz
Corte de fase descendente o ascendente según el tipo de carga, aprendizaje automático
-
Luminosidad
Con memoria de luminosidad
-
differentiationfeature3web
Con ajuste gradual
-
Aplicaciones
Control de iluminación
-
Serie principal de diseño
CONTROL DE LA ILUMINACIÓN
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.