Señalización LED, Q.x, blanco polar 29536089

EAN
4011334414414
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
106,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Potencia
  • Potencia absorbida
    para 230 ~, 50 Hz - max. 1 W W
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Superficie
    satinado
Gestión de iluminación LED
  • Cantidad de lámparas LED
    4
Instalación, montaje
  • Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio
    según DIN 49073-1
Conexión
  • Sección de conductor
    2.5 mm²
Configuración
  • Ajustes
    La luminosidad se puede modificar mediante potenciómetro
Equipo
  • Iluminación
    Color blanco frío
  • Interruptores/tomas de enchufe
    Conmutable mediante un interruptor por separado
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…40 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.