Señalización LED, S/B, blanco polar mate 29531909
EAN
4011334414315
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
106,51 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeEmpotrado
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Potencia
-
Potencia absorbidapara 230 ~, 50 Hz - max. 1 W W
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Superficiemate
Gestión de iluminación LED
-
Cantidad de lámparas LED4
Instalación, montaje
-
Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comerciosegún DIN 49073-1
Conexión
-
Sección de conductor2.5 mm²
Configuración
-
AjustesLa luminosidad se puede modificar mediante potenciómetro
Equipo
-
IluminaciónColor blanco frío
-
Interruptores/tomas de enchufeConmutable mediante un interruptor por separado
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…40 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 29531909
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
PDF792 KBManuales para el instalador 29531909
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (NO-ES, 2020-12)
PDF800 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF292 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 29531909
PDF402 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 29531909
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 29531909
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas