Señalización LED, Q.x, antracita 29536086

EAN
4011334414421
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Potencia
  • Potencia absorbida
    para 230 ~, 50 Hz - max. 1 W W
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color
    Antracita
  • Material / elaboración
    Lacado
Gestión de iluminación LED
  • Cantidad de lámparas LED
    4
Instalación, montaje
  • Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio
    según DIN 49073-1
Conexión
  • Sección de conductor
    2.5 mm²
Configuración
  • Ajustes
    La luminosidad se puede modificar mediante potenciómetro
Equipo
  • Interruptores/tomas de enchufe
    Conmutable mediante un interruptor por separado
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…40 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.