Señalización LED, rojo/verde, K.x, aluminio 29527003

EAN
4011334414551
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Potencia
  • Potencia absorbida
    para 230 ~, 50 Hz - max. 0,5 W W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    mate
Gestión de iluminación LED
  • Cantidad de lámparas LED
    4
Instalación, montaje
  • Para montaje en las cajas de conexión disponibles en el comercio
    según DIN 49073-1
Conexión
  • Sección de conductor
    2.5 mm²
Equipo
  • Interruptores/tomas de enchufe
    Luz roja y verde conmutable mediante un interruptor por separado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…40 °C
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.