![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Altavoz K1,K5 blanco polar,brillo 28827009
EAN
4011334342625
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
47,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
ConfeccionadoConfeccionado, con cable flexible de 2 conductores, doble aislamiento, conductor flexible
Dimensiones
-
Profundidad de montaje35 mm
Frecuencia
-
Rango de transmisión (-3 dB)170…18000 Hz
Resistencia
-
Impedancia4 Ω
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMezcla de materiales
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.5 mm²
Cable
-
Cable premontado25 cm
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.1
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF275 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF272 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 28827009
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 28827009
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas