Altavoz Q1 blanco polar,aterciopelado 28826089
EAN
4011334342649
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
46,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
ConfeccionadoConfeccionado, con cable flexible de 2 conductores, doble aislamiento, conductor flexible
Dimensiones
-
Profundidad de montaje35 mm
Frecuencia
-
Rango de transmisión (-3 dB)170…18000 Hz
Potencia
-
Carga nominal/musical3/4 W
Resistencia
-
Impedancia4 Ω
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMezcla de materiales
-
Superficiesatinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.5 mm²
Cable
-
Cable premontado25 cm
Identificación
-
AplicacionesTecnología de comunicación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF272 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF275 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 28826089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 28826089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas