Cargador USB doble, 3A, cuadrado, ant 260205

EAN
4011334467847
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
70,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Conectividad
  • Conector enchufable/terminales
    Con 2 terminales USB tipo A
Principales características eléctricas
  • Corriente nominal
    0.2 A
Tensión
  • Tensión de entrada
    230 V AC
  • Tensión de salida
    5 V
Corriente eléctrica
  • Corriente de salida
    3 A
  • Corriente de salida funcionando con ambos terminales
    máx. 3 A
  • Corriente de salida por terminal
    máx. 3 A
Fusible
  • Fusible
    a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
Potencia
  • Potencia absorbida (standby)
    max. 150 mW
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Color independiente de las series de diseño
    antracita
  • Superficie
    mate
Conexión
  • Sección de conductor (macizo)
    máx. 2.5 mm²
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con terminales roscados
Seguridad
  • Protección
    sin protección adicional de contactos
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…35 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Tecnología de comunicación
  • Serie principal de diseño
    MECANISMOS DE MÓDULO
Instrucciones
  • Texto de la nota
    ¡No es posible transmitir datos!
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.