![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
20346084
EAN
4011334446873
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Funciones
-
ConmutaciónCon interruptor de conexión/desconexión y 2 LED
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED para calentar y LED para modo reducción nocturna
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Longitud de cable de sensor4 m
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
-
conexiónCon conexión aparte para modo reducción nocturna
Configuración
-
Rango de ajuste temperatura del suelo10…50 °C
-
Rango de ajuste temperatura ambiente5…30 °C
Equipo
-
Reducción de la potencia durante la noche≈ 5 K
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 1 K
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Utilizar
-
_empty_con interruptor basculante
-
differentiationfeature3webSensor de temperatura externo
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 20346084
PDF472 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF272 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF276 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20346084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 20346084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas