![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.1/R.3, negro, brillo 20342045
EAN
4011334377313
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
205,64 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
ConmutaciónCon interruptor de conexión/desconexión y 2 LED
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación16 (2) A
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serienegro
-
ColorNegro
-
MaterialPlástico+Metal
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED para calentar y LED para modo reducción nocturna
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Longitud de cable de sensor4 m
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
conexiónCon conexión aparte para modo reducción nocturna
Configuración
-
Rango de ajuste temperatura del suelo10…50 °C
-
Rango de ajuste temperatura ambiente5…30 °C
Equipo
-
Reducción de la potencia durante la noche≈ 5 K
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 1 K
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Utilizar
-
_empty_con interruptor basculante
-
differentiationfeature3webSensor de temperatura externo
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBerker R.1/R.3/R.8
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF265 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF265 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20342045
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 20342045
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas