20306084
EAN
4011334443278
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Funciones
-
ConmutaciónCon interruptor de conexión/desconexión y LED de control para conexión
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Carga inductiva con cos φ = 0,6máx. 4 A
-
Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,64 A
-
Corriente de conmutación "calentar"10 A
-
Corriente de conmutación10 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje24.5 mm
Medida
-
Rango de regulación de la consigna5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriealuminio
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
-
conexiónCon conexión aparte para modo reducción nocturna
Equipo
-
Reducción de la potencia durante la noche≈ 4 K
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 0.5 K
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Utilizar
-
_empty_con interruptor basculante
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura5…30 °C
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 20306084
PDF495 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF296 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF294 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20306084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 20306084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas