![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
20266084
EAN
4011334446866
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal250 V
-
Tensión nominal250 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación "calentar" con cos φ = 0,64 A
-
Corriente de conmutación "calentar"10 A
-
Corriente de conmutación "enfriar" con cos φ = 0,62 A
-
Corriente de conmutación "enfriar"5 A
Medida
-
Rango de regulación de la consigna5 / 30 °C
Materiales, acabados, colores
-
Color de la seriealuminio
-
ColorAluminio
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialPlástico+Metal
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeSin garras de expansión
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Equipo
-
Diferencia de temperatura de conmutación≈ 0.5 K
-
CalefacciónPara modo de funcionamiento calor o frío
-
RegulaciónBotón regulador con limitación del rango de temperaturas
-
Accionamiento reguladorPor ejemplo, para accionamientos reguladores conectados sin corriente
Condiciones de uso
-
Clase de eficiencia energéticaI (1%)
Temperatura
-
Temperatura5…30 °C
Identificación
-
AplicacionesRegulación HVAC
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1 ; Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 20266084
PDF495 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF279 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of Conformity
PDF278 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 20266084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 20266084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas