Pulsador TS crystal topaz-oro 19650203
EAN
4011334303213
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Configuración
-
Tipo de conmutación / varianteContacto NA
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal24 V
Corriente eléctrica
-
Corriente de contacto momentáneo1.5 A
Dimensiones
-
Profundidad de montaje13 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieDorado
-
ColorOro
-
Coloracabado oro
-
Color RALRAL 1004 - Amarillo oro
-
MaterialEn latón
-
Material/superficieLatón, mejorado, Con SWAROVSKI ELEMENTS
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Conexión
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…60 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER TS CRYSTAL
Instrucciones
-
Texto particularAdecuado para conectar a través de interfaces de sistema a instalaciones de bus vía radio, KNX vía radio o KNX. Para utilizar como alternativa para la activación circuitos de relés.