Caja empotrar 1871

EAN
4011334321880
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
33,25 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Pared hueca
Dimensiones
  • Profundidad
    47.5 mm
  • Distancia de agujero de fresado
    71 mm
  • Altura
    139 mm
  • Ancho
    68 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    naranja
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Para montaje empotrado y en pared hueca, Montaje a ras de la pared o con anillo adaptador
Identificación
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker TS Sensor
  • Serie
    Zubeh�r, System TS, Berker TS Crystal

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.