Entrada de tubos 1930,Integro blanco polar 181709

EAN
4011334018551
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
4,56 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Distancia de la pared a la mitad del tubo
    16 mm
Equipo
  • Tubo
    Para tubos con Ø15,2 mm (PG 9) y M 16 ; Para tubos con manguito de Ø20,5 mm (PG 13,5) y M 20
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Identificación
  • Aplicaciones
    Instalación sobre superficie en seco
  • Serie principal de diseño
    MONTAJE EN SUPERFICIE, ACCESORIOS
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Los tubos adecuados para la instalación en superficie pueden adquirirse en: www.fraenkische-elektro.de. ; También es adecuado para marcos y carcasas de montaje en superficie de la serie de montaje empotrado.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.