![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
TS Sensor, confort, 2 fases, cristal, blanco polar 168200
EAN
4011334384038
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
ManejoManejo tocando ligeramente las superficies sensoras en los LED blancos
Conectividad
-
Aplicaciones bus vía radio:APLICACIONES BUS VÍA RADIO:, Cableado con adaptador para KNX y relé, Para las funciones ajustables, véase la interfaz de pulsador vía radio
Tensión
-
Tensión de activaciónmáx. 30 V DC
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente (funcionamiento)≈ 26 mA
-
Corriente de conmutación máx.10 mA
-
Corriente de conmutación10 mA
Dimensiones
-
Profundidad5.7 mm
-
Revocado20 mm
-
Altura160 mm
-
Ancho86 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieVidrio blanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
Materialcristal
Gestión de iluminación LED
-
Tensión de mando LEDmáx. 5 V DC
-
Corriente de mando LEDmáx. 1 mA
-
LEDCon un LED azul y 4 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control, Posibilidad de ajustar encendido permanente o control externo para el LED azul, Posibilidad de ajustar los sensores de accionamiento o el control externo para los LED blancos.
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon herramienta de desmontaje, Para montaje vertical
Accesorios incluidos
-
AdaptadoresCon anillo adaptador para protección para evitar el desmontaje y formación de junta de retracción y condiciones de montaje especiales
-
Productos adecuadosSe puede realizar el montaje a ras del suelo con la caja incorporada a nivel de 2 elementos, n.° pedido 1870
Equipo
-
Aplicaciones con relés:APLICACIONES CON RELÉS:, Cableado con adaptador para KNX y relé
Utilizar
-
Aplicaciones KNX:Puede funcionar en salida sin bobina de la fuente de alimentación KNX (prestar atención al consumo de corriente), APLICACIONES KNX:, Para las funciones parametrizables, véase las interfaces universales, Para adaptación con adaptador KNX 2 x 8 elementos sin cableado con adaptador para KNX y relé
Normas
-
Aplicaciones ICSCon un LED azul y 2 LED blancos, p. ej. como LED de orientación o control
Identificación
-
Serie principal de diseñoSENSOR BERKER TS
Instrucciones
-
Texto particularSe requiere una fuente de alimentación aparte de 24 V c.c.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 168200
PDF139 KBManuales para el instalador 168200
PDF156 KBManuales para el instalador 168200
PDF139 KBManuales para el instalador 168200
PDF158 KB
Más descargas