![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla relieve S/B bl. polar,mate 16511959
EAN
4011334232537
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
12,10 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante iluminado
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Casos de empleo
-
Construcción sin barrerasen conformidad con DIN 18040
Utilizar
-
_empty_con símbolo táctil timbre
-
differentiationfeature2webLente roja
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16511959
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16511959
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas