![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tarjetero hotel electrónico, Q.x, blanco polar 16406099
EAN
4011334404798
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
94,13 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pulsadores0
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
-
Tiempo de retardo a la desconexión gradualmente ajustable0, 15, 30, 60 s
-
AjustesCon potenciómetro para el ajuste por etapas del tiempo de retardo a la desconexión
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
-
Tensión nominal230 V AC
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Carga inductiva con cos φ = 0,6máx. 6 A
Dimensiones
-
Profundidad57.3 mm
-
Profundidad de montaje32 mm
-
Ancho de tarjetamáx. 55 mm
-
Espesor de la tarjeta0.8…1.2 mm
-
Altura71 mm
-
Ancho71 mm
Potencia
-
Transformadores convencionales1500 VA
-
Transformadores electrónicos1500 W
Materiales, acabados, colores
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialPlástico+Metal
-
Superficiesatinado
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas fluorescentes compactas500 W
-
- en conmutación Duo1500 W
Gestión de iluminación LED
-
LEDSe enciende el LED azul si la tarjeta de hotel no está introducida
Gestión de lámparas incandescentes
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V1500 W
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeCon garras de expansión
Conexión
-
Terminales roscados (máx.)2 x 2,5 mm²
-
Tipo de conexiónCon terminales atornillados
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación
-
Libres de potencialCon contacto libre de potencial
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16406099
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16406099
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas