Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio 16406094

EAN
4011334443445
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
98,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pulsadores
    0
  • Montaje
    Empotrado
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Tiempo de retardo a la desconexión gradualmente ajustable
    0, 15, 30, 60 s
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste por etapas del tiempo de retardo a la desconexión
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    230 V
  • Tensión nominal
    230 V AC
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Corriente eléctrica
  • Carga inductiva con cos φ = 0,6
    máx. 6 A
Dimensiones
  • Profundidad
    57.3 mm
  • Profundidad de montaje
    32 mm
  • Ancho de tarjeta
    máx. 55 mm
  • Espesor de la tarjeta
    0.8…1.2 mm
  • Altura
    71 mm
  • Ancho
    71 mm
Potencia
  • Transformadores convencionales
    1500 VA
  • Transformadores electrónicos
    1500 W
Materiales, acabados, colores
  • Color
    acabado aluminio
  • Color RAL
    RAL 9006 - Aluminio blanco
  • Material
    Plástico+Metal
  • Superficie
    satinado
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas fluorescentes compactas
    500 W
  • - en conmutación Duo
    1500 W
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Se enciende el LED azul si la tarjeta de hotel no está introducida
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    1500 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Terminales roscados (máx.)
    2 x 2,5 mm²
  • Tipo de conexión
    Con terminales atornillados
Equipo
  • Iluminación
    Para iluminación
  • Libres de potencial
    Con contacto libre de potencial
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.