![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio 16406084
EAN
4011334443438
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
53,57 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador de tarjeta de hotel
Dimensiones
-
Ancho de tarjetamáx. 54 mm
-
Espesor de la tarjeta0.5…1.4 mm
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Superficiesatinado
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente naranja
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la nota¡Otra inscripción por encargo!
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF335 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF307 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16406084
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16406084
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas