![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Teclas dobles con indicador luminoso, R.1/R.3, negro, brillo 16272045
EAN
4011334371533
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
11,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9005 - Negro intenso
-
MaterialTermoplástico
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara pulsador basculante y pulsador basculante de grupo, Para interruptor de teclas basculantes
Utilizar
-
differentiationfeature2webCon lente clara
Identificación
-
SerieBerker R.1, Berker R.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16272045
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 16272045
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas