![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla doble Q1 blanco polar,aterciopelado 16236089
EAN
4011334312604
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
7,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 2 elemento y pulsador de grupo de 2 elemento
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Equipo
-
Pulsadores/interruptores basculantes múltiplesPara interruptor de teclas basculantes, Para pulsador basculante y pulsador basculante de grupo
Identificación
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16236089
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16236089
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas