Tecla 5 indicadores S/B blanco brillo 16218982
EAN
4011334277200
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
3,52 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante, Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 1013 - Blanco perla
-
MaterialDuroplástico
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Utilizar
-
differentiationfeature2webcon lente
Identificación
-
SerieS.1, B2, Berker B.7
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF244 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 16218982
PDF394 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16218982
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16218982
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas